Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186443
XTSZDSQV4R-H350W1000-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear, Section wide door, ventilated, right, HxW=350x1000mm, IP42, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186443
Product Length/Depth
52.3 mm
Product Height
340 mm
Product Width
994.2 mm
Product Weight
11.627 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit