Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186474

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top panel, WxD=600x800mm, IP42, special color, 40608

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186474
Product Length/Depth
682 mm
Product Height
89 mm
Product Width
507 mm
Product Weight
4.96 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit