Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186476
XSPTV41008-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top panel, WxD=1000x800mm, IP42, special color, 41008

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186476
Product Length/Depth
682 mm
Product Height
89 mm
Product Width
907 mm
Product Weight
7.039 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit