Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186497
XM2N44W10C-55-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, 2xNZM4, 4p, withdrawable, W=1000mm, IP55, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186497
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
640 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
22 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
Degree of protection
IP55
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit