Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186597
XTSZDMKV3R-H1625W592-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear, Connection area door, ventilated, right, HxW=1625x592mm, IP31, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186597
Product Length/Depth
35 mm
Product Height
1615 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
17 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit