Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186609
XSPTC0306-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, closed, IP55, for WxD=300x600mm, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186609
Product Length/Depth
482 mm
Product Height
18 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
1.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit