Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186618
XMN44F06C-XDV-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Front plate, NZM4, 4p, fixed version, rotary handle with interlock, W=600mm, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186618
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
640 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
7.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exporter les caractéristiques du produit