Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186674
XTSZPTEC-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Open Frame End top plate, closed, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186674
Product Length/Depth
760 mm
Product Height
34 mm
Product Width
115.5 mm
Product Weight
2.816 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit