Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186677
XSMFDB0608-BS-2-350-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Mounting kit, Box-Solution, WxD=600x800mm, without cable area, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186677
Product Length/Depth
2000 mm
Product Height
100 mm
Product Width
700 mm
Product Weight
19 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Other
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Metal
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit