Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

186730
XSPTV4-W1200D600-SOND-RAL*

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top panel, WxD=1200x600mm, IP42, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
186730
Product Length/Depth
482 mm
Product Height
89 mm
Product Width
1107 mm
Product Weight
11.201 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit