Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187385
FRCMM-40/2/05-G/F

FRCMM-40/2/05-G/F. Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2p, 500mA, type G/F

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type F RCCB
Catalog Number
187385
EAN
4015081824434
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.201 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
40 A
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
Interlocking device
Frame
45 mm
Frequency rating
50 Hz / 60 Hz
Pollution degree
2
Mounting Method
DIN rail
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Short-circuit rating
63 A (max. admissible back-up fuse)
Status indication
White / blue
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Fault current rating
500 mA
Contact position indicator color
Red / green
Degree of protection
IP20
Number of poles
Two-pole
Leakage current type
F
Type
  • FRCmM
  • Residual current circuit breakers
  • Type G/F (ÖVE E 8601)
Rated fault current - max
0.5 A
Rated fault current - min
0.5 A
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
40 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Surge current capacity
3 kA
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
AC
RAL-number
7035
Color
Gray
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
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.