Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187685
XAD4-1006-T

Eaton xEnergy Main Top panel busbar trunking, WxD=1000x600mm, IP43

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
187685
EAN
4015081853694
Product Length/Depth
482 mm
Product Height
78 mm
Product Width
907 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit