Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187709
CRCA-00/09

Eaton Moeller series xComfort - Controllers. Room Controller Touch, anthracite

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort - Controllers
Catalog Number
187709
EAN
4015081853939
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
21 mm
Product Width
55 mm
Product Weight
0.055 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
55 mm (Universal) pushbutton
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Fitted with:
External sensor
Local operation
Display
Assembly arrangement
Basic element with complete housing
Bus system product type
Sensor, Controller
Number of inputs (binary)
0
RAL-number (Akin)
7016
Standby power consumption (solstandby)
0.05 W
Surface finishing
Glossy
Power supply
Battery
Surface protection
Lacquered
Class (temperature control)
IV
Material quality
Thermoplastic
Sensor type
Temperature
Humidity
Color
Anthracite
Degree of protection
IP20
Functions
Manual set point setting
Parallel-service possible
Material
Plastic
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Surface mounting

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.