Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187841
BP-F-400/20/3-P-F3A

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Floor standing distribution board with locking rotary lever, for F3A gland plate inserts, W=400mm, H = 2060 mm, D = 300 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
187841
EAN
4015081855261
Product Length/Depth
300 mm
Product Height
2060 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
37 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Basic device
Features
EMC-version
10.2.6 Mechanical impact
IK08
Fitted with:
Door
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Degree of protection
IK08 (impact resistance)
IP30
Other
IK08
Grade material
Sheet steel
Material quality
Other
Color
Light gray (RAL 7035)
Gray
Cover/door type
Rotary lever
Number of locks
0
RAL-number
7035
Application
Indoor (installation site)
Material
Steel
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Detached
Functions
Basic device
Installation type
Floor installation possible
Number of covers/doors
1
Suitable for
Metrical mounting
Number of connector holes
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.