Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187895
I-48/4R-3-MULTIMEDIA-DHP+DHS

Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards. I-Box structured wiring enclosure, 4-row, 12 modules per row, depth 85 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Consumer Unit I-Box LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
187895
EAN
4015081855803
Product Length/Depth
118 mm
Product Height
603 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Earthing terminal block
Signal passing door
Fitted with:
Mounting plate
Enclosure material
Steel
Built-in height
603 mm
Built-in width
570 mm
Built-in depth
118 mm
Closure type
Other
Cover/door model
Closed
Cover/door type
Door
Single
RAL-number
9016
Width in number of modular spacings
12
Color
White
Number of rows
4
Degree of protection
IP30
Functions
Sealable
Mounting method
DIN-rail
Hollow wall
Internal depth
108 mm
Number of openings for socket outlets
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.