Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

187904

MDBA-CD/BI-12040. Cable duct for TKS Norway meter cabinet, surface-mounted version

Spécifications générales

Product Name
Eaton Metering Board BI-Skap/TKS LV systems Final Distribution Boards
Catalog Number
187904
EAN
4015081855896
Product Length/Depth
225 mm
Product Height
400 mm
Product Width
400 mm
Product Weight
4.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
Cable duct ALU for TKS compact meter cabinet, W=400mm, grey
Type
  • TKS Norway
  • Compact
Outer diameter
2 mm
Number of height units
0
RAL-number
8022
Color
Gray
Model
Cabling panel
Functions
Additional equipment
Cable duct
Material
Metal
Aluminum, powder-coated

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.