Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

188013
XLSD5GD1812

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, two wings, HxW = 1800 x 1200mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188013
EAN
4015081856985
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
620 mm
Product Weight
39 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.