Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

188024
XLST5S63

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, galvanized, for WxD = 600 x 300mm, IP55

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188024
EAN
4015081857098
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
175 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
2.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.