Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

189748
NZM2/3-XHIV-PI

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Early-make auxiliary contact for NZM2/3, 1NO, Push-in terminals

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM auxiliary contact
Catalog Number
189748
EAN
4015081877430
Product Length/Depth
115 mm
Product Height
65 mm
Product Width
75 mm
Product Weight
0.06 kg
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
Mounting Method
Other
Connection type
Screw connection
Conventional thermal current Ith of auxiliary contacts
4 A
Number of contacts (change-over contacts)
0
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
1
Rated operational current (Ie) at AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Voltage rating at AC
500 V AC
Voltage rating at DC
220 VDC
Number of fault-signal switches
0
Model
Integrable
Lamp holder
None
Special features
C300/R300 (auxiliary contacts, UL/CSA, pilot duty)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.