Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

189849
XLSD5GS184

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door with glass window, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1800 x 425mm, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
189849
EAN
4015081878444
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
417 mm
Product Weight
18 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Version as glazed door
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.