Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

191093
MSFI-80A

Eaton Moeller® series MSF Incomer module, 3 pole, 1.5-16qmm, 80 A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Feeder system
Catalog Number
191093
EAN
4015081915910
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
115.5 mm
Product Width
22.5 mm
Product Weight
0.177 kg
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
Electric connection type
Spring clamp connection
Pollution degree
3
Width clamp
23 mm
Product category
Accessories
Number of poles
Three-pole
Enclosure material
Halogen free
Conductor cross section - max
16 mm²
Rated operational current (Ie) - max
80 A
Overvoltage category
III
Temperature resistance
Up to 125 °C
Flammability characteristics
To UL 94
Suitable for
Round conductor connection
Other
Terminal capacity (AWG)
14 - 6
Terminal capacity
1.5 - 16 mm²
Rated operational current
80 A
Track resistance
CTI 600

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.