Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

191095
MSFA0-32

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 32 A, Pole 3, For use with PKZM0/PKE32

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Catalog Number
191095
EAN
4015081915934
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
46 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.106 kg
Certifications
UL 508

Caractéristiques du produit

Special features
Terminal capacity: 6 mm² (AWG 10)
Type
Busbar adapter
Adapter width
45 mm
Busbar distance
60 mm
Busbar thickness - max
2 mm
Busbar thickness - min
2 mm
Nominal current
32 A
Number of DIN rails
1
Rail width
24 mm
Voltage rating at AC
690 V
Number of poles
Three-pole
Electric connection type
3 conductors AWG 10
Mounting rail armament
1 mounting rail
Rated operation current (Ie)
32 A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.