Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

191699
M22Y-R30

Eaton Moeller® series M22 Set of adapter rings, yellow

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 reduction ring set
Catalog Number
191699
EAN
4015081922116
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
50 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.006 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Accessory
Fitted with:
Adapter ring
Locknut
Connection to SmartWire-DT
No
Color
Black
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Force for positive opening - min
0 N

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.