Télécharger le document () de 20

191846

Eaton Moeller® series R9 operating shaft 90mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series R9 Accessory Operating shaft
Catalog Number
191846
EAN
4015081923670
Product Length/Depth
95 mm
Product Height
5 mm
Product Width
5 mm
Product Weight
0.035 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Drive shaft
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Cross section height
5 mm
Cross section width
5 mm
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Shaft length
90 mm
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Shaft diameter
5 x 5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.