Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

191850
SHR0N4X

Eaton Moeller® series R9 Grip lockout for padlock, red/yellow

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series R9 Accessory Front mounting kit
Catalog Number
191850
EAN
4015081923717
Product Length/Depth
37 mm
Product Height
65 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.085 kg
Compliances
CE

Caractéristiques du produit

Type
Grip lockout for padlock
10.10 Temperature rise
Not applicable.
10.11 Short-circuit rating
Not applicable.
10.12 Electromagnetic compatibility
Not applicable.
10.13 Mechanical function
Not applicable.
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.