Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

192440
NZMN2-MX90-BT-NA

Eaton Moeller series Molded case circuit breaker, PXR20, Electronic, NZMN2, 90 A, Three-pole, 690 V, box terminal, UL/CSA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192440
EAN
4015081931682
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
195 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
3.238 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
Specially designed for North America
CE marking
UL 489
UL508
CSA (File No. 22086)
UL listed
UL/CSA
CSA certified
IEC
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
CSA (Class No. 1432-01)

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
90 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Circuit breaker frame type
NZM2
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
Thermal protection
Mounting Method
Fixed
Built-in device fixed built-in technique
Equipment heat dissipation, current-dependent
6.68 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated insulation voltage (Ui)
690 V
Rated operating power at AC-3, 230 V
22 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
45 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Other
Number of poles
Three-pole
Functions
Phase failure sensitive
Current limiting circuit breaker
Motor protection
Type
Circuit breaker
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 90 A
  • Switches conform to UL/CSA as well as the IEC regulations. IEC switching performance values are contained on the rating plate.
Application
Branch circuits, feeder circuits
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
90 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
1260 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
180 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1260 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
180 A
Overload current setting (Ir) - max
90 A
Overload current setting (Ir) - min
36 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
480 V
Release system
Electronic release
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.