Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

192463
NZMH2-MX140-NA

NZMH2-MX140-NA. NZM2 PXR20 circuit breaker, 140A, 3p, Screw terminal, UL/CSA

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192463
EAN
4015081931910
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
195 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.345 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
Specially designed for North America
IEC
UL listed
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
UL 489
UL508
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA certified
CSA (File No. 22086)

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
140 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Circuit breaker frame type
NZM2
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
Thermal protection
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Fixed
Equipment heat dissipation, current-dependent
16.17 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated insulation voltage (Ui)
690 V
Rated operating power at AC-3, 230 V
45 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
75 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Motor protection
Phase failure sensitive
Current limiting circuit breaker
Type
Circuit breaker
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 140 A
  • Switches conform to UL/CSA as well as the IEC regulations. IEC switching performance values are contained on the rating plate.
Application
Branch circuits, feeder circuits
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
140 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
2520 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
280 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
2520 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
280 A
Overload current setting (Ir) - max
140 A
Overload current setting (Ir) - min
56 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
480 V
Release system
Electronic release
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Power loss
16.17 W

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.