Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

192869
XAD-SPL-0806/200

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Roof plate divided ventilated/ cable B800 T600 C200

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
192869
EAN
9010238002111
Product Length/Depth
707 mm
Product Height
82 mm
Product Width
482 mm
Product Weight
6.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
De-aeration
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit