Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

192871
XAD-SPL-1006/400

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Roof plate divided ventilated/ cable B1000 T600 C400

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
192871
EAN
9010238002135
Product Length/Depth
907 mm
Product Height
82 mm
Product Width
482 mm
Product Weight
6.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cable entry
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit