Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193

Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, Concrete tight, 1-1/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series three-piece conduit coupling
Catalog Number
193
UPC
784564101938
Product Length/Depth
2.13 in
Product Height
2.38 in
Product Width
2.38 in
Product Weight
0.91 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Concrete tight
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Style
Three-piece

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.