Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193240
BPZ-DMS-600/15-R-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, 3-point locking mechanism with clip-down handle, right-hinged, IP55, HxW=1530x570mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193240
EAN
9010238007796
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1527 mm
Product Width
596 mm
Product Weight
11.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.