Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193255
BPZ-DMS-600/20-L

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, left-hinged, internal locking, IP55, HxW=2030x605mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193255
EAN
9010238007925
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
2027 mm
Product Width
605 mm
Product Weight
15.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.