Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193263
BPM-O-600/12-P-F3A-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Surface-mounted distribution board, IP55, HxWxD=1260x600x270mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic empty enclosure
Catalog Number
193263
EAN
9010238008717
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
1260 mm
Product Width
600 mm
Product Weight
36.3 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Basic device
Features
Mounting plate depth-adjustable
EMC-version
Fitted with:
Door
Surface finishing
Powder coating
Degree of protection
IK10
IP55
Other
Grade material
Sheet steel
Material quality
Other
Color
White
Permissible load of the mounting plate according to IEC 62208 - max
0 N
Number of locks
0
RAL-number
9016
Material
Sheet steel
Steel
Mounting method
Surface mounting
Wall fastening
Functions
Basic device
Installation type
Floor standing wall model
Number of covers/doors
1
Suitable for
Metrical mounting
Permissible load of the enclosure according to IEC 62208 - max
0 N
Permissible load of the door(s) according to IEC 62208 - max
0 N
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890
0 W
Number of connector holes
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.