Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193378
BUSBAR EVG-2PHAS 4AFDD

Eaton Moeller series busbar, BUSBAR EVG-2PHAS 4AFDD. Single-phase rail for 4 AFDD, 10mm²

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series busbar
Catalog Number
193378
EAN
9010238019706
Product Length/Depth
192 mm
Product Height
27.1 mm
Product Width
9.5 mm
Product Weight
0.06 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Insulated
Electric connection type
Fork
Rated uninterrupted current (Iu)
50 A
Suitable for number of devices
0
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Rated short-time withstand current (Icw)
12.5 kA
Cross section
10 mm²
Number of modular spacings
28
Number of phases
4
Pitch dimensions
17.8 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
690 V
Rated conditional short-circuit current (Iq)
25 kA
0 kA
Suitable for
4 devices
Devices with N-busbar

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.