Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193441
M-CI45

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Mounting plate 2 mm galvanized for Ci45

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal galvanized
Catalog Number
193441
EAN
9010238023932
Product Length/Depth
2 mm
Product Height
483 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
2.351 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
CI45...
xEnergy Safety Ci
Mounting system
Basic enclosure
Special features
Including 4 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Stainless steel
Sheet steel 2 mm, unperforated, galvanized
Housing material
Sheet steel 2 mm, unperforated, galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.