Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193445
MM-CI43

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Micro perforated mounting plate for Ci43 galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal micro-perforated
Catalog Number
193445
EAN
9010238023970
Product Length/Depth
1.5 mm
Product Height
375 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.7 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
CI43: 1 x
CI45: 2 x
Mounting system
Basic enclosure
xEnergy Safety Ci
Special features
Including 4 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Features
Perforated
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel 1.5 mm, micro-perforated, galvanized
Stainless steel
Housing material
Sheet steel 1.5 mm, micro-perforated, galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.