Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193448
MM-CI48

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Micro perforated mounting plate for Ci48 galvanized

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting plate metal micro-perforated
Catalog Number
193448
EAN
9010238024007
Product Length/Depth
1.5 mm
Product Height
745 mm
Product Width
375 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
CI48...
Mounting system
xEnergy Safety Ci
Basic enclosure
Special features
Including 4 captive fixing screws
Type
  • Basic enclosure
  • Mounting system
  • xEnergy Safety Ci
Features
Perforated
Accessory/spare part type
Mounting plates
Unit type
Modular system
Surface protection
Galvanized
Material
Stainless steel
Sheet steel 1.5 mm, micro-perforated, galvanized
Housing material
Sheet steel 1.5 mm, micro-perforated, galvanized

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.