Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193455
W16/32-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Wall fixing bracket for CI enclosure, L=2125 mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci wall fixing rail
Catalog Number
193455
EAN
9010238024069
Product Length/Depth
2125 mm
Product Height
50 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
4.24 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Section length 2125 mm, cut to fit.
Special features
  • Fit one wall fixing bracket to every second enclosure across the width, for transport purposes add more brackets at the bottom
  • Section length 2125 mm, cut to fit.
Type
  • Accessory for enclosure assembly
  • Basic enclosures
  • Ci insulated enclosure
  • xEnergy Safety Ci
Accessory/spare part type
Wall fixing bracket
Color
Gray
Unit type
Modular system
RAL-number
7035
Material
Steel
Model
Mounting bracket
Suitable for
Securing Ci enclosures directly to the wall with a clearance of 50 mm
Functions
For securing Ci enclosures directly to the wall with a clearance of 50 mm
Basic enclosure

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.