Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193464
TOB/XAT-CI

Eaton xEnergy Safety Ci LV systems LV switchgear. Transport-Kit incl. 2x Eye-bolts for Ci distribution board

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Safety Ci mounting profile fixing element
Catalog Number
193464
EAN
9010238024120
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
One set contains 2x fastening elements and 2x M12 eyelets
Mounting in WS... vertical profiles
For mounting to the distributor support frame
Surface-mounted distribution board, floor standing distribution board
xEnergy Safety Ci
Accessory
Distribution board assembly
Special features
  • Wall-mounting distribution boards, floor-standing distribution boards
  • Mounting in WS… vertical profiles
Type
  • Accessory
  • Distribution board assembly
  • xEnergy Safety Ci
Color
Other
Accessory/spare part type
Lifting eye fixing
Material
Metal
Model
Transport lug
Functions
Distribution board assembly
RAL-number
7001
Load capacity
400 kg

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.