Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193671
EP52RK2A

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top-hat rail mounting unit,WxH=500x300mm, horizontal

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193671
EAN
9010238035331
Product Length/Depth
127 mm
Product Height
300 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
1.45 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Number of DIN rails
2
Number of modular spacings per DIN-rail
12
Row distance
150 mm
Functions
Extension possible
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.