Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193686
EPTP1350-XVTL400

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Crossbar, cross support, for busbar bracket in xE Basic W=1350mm, XVTL

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
193686
EAN
9010238035478
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
130 mm
Product Width
1245 mm
Product Weight
2.45 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Metal
Model
Mounting rail
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.