Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193885
Z-SCH24/1/25-20

Eaton Z-SCH Installation contactor, 24VAC/50Hz, 2N/O, 25A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Z-SCH contactor
Catalog Number
193885
EAN
9010238040083
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
65 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.14 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
25 A
Features
Additional equipment possible
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
4.2 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
3 W
Incandescent lamp load - max
3000 W
Load fluorescent lamp - max
1160 VA
Load fluorescent lamp (duo circuit) - max
2552 VA
Load fluorescent lamp (parallel compensated) - max
1044 VA
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
2
Number of modular spacings
1
Rated operating voltage (Ue) - max
440 V
Rated operating voltage (Ue) - min
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
25 A
Utility category
1
Voltage rating (excitation) - max
26.4 V
Voltage rating (excitation) - min
20.4 V
Built-in depth
60 mm
Voltage type
AC
Utilization category (according to EN IEC 60947-4-1)
AC-1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.