Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193945
BPZ-FP-S-1200/300-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, 1200/300-BL

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
193945
EAN
9010238042841
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
300 mm
Product Width
1120 mm
Product Weight
3.94 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.