Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

193949
BPZ-FP-S-1000/150-45

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, 1000/150-45

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
193949
EAN
9010238042889
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
150 mm
Product Width
920 mm
Product Weight
1.36 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.