Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

194374
CHAU-01/01-1ES

CHAU-01/01-1ES. Silent Heating Actuator 1A, with energy measurement , suitable for thermoelectric valve drives

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort heating actuator
Catalog Number
194374
EAN
9010238054004
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
18 mm
Product Width
65 mm
Product Weight
0.039 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Other
Radio frequent
Actuation function
Heating, valves
Bus system product type
Actuator
Built-in installation box depth - min
40 mm
Number of inputs (binary)
0
Rated uninterrupted current (Iu) - max
1 A
Fitted with:
Bus connection
Switching voltage - max
253 V
Switching voltage - min
196 V
Width in number of modular spacings
3
Power supply
Mains
Number of outputs
1
Degree of protection
IP20
Output current - max
1 A
Functions
Correcting variable consistent
Mounting method
Flush mounting
Surface mounted (plaster)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.