Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

195331
BPZ-KC-1/35N-ALU

Eaton xEnergy Basic Terminal block 1x35mm², 135A Cu / 120A Al, blue

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic terminal block
Catalog Number
195331
EAN
9010238092051
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
45.6 mm
Product Width
16 mm
Product Weight
26.4 g
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Functions
Additional equipment
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
25 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
25 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
35 mm²
Amperage rating
135 A
Number of poles
Single-pole
Number of clamp positions per pole
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.