Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

195352
BPZ-KC-2/150-ALU

Eaton xEnergy Basic Terminal block 2x150mm², 320A Cu / 290A Al, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic terminal block
Catalog Number
195352
EAN
9010238092259
Product Length/Depth
54 mm
Product Height
86 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.168 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Functions
Additional equipment
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
120 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
120 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
150 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - min
150 mm²
Amperage rating
320 A
Number of poles
Single-pole
Number of clamp positions per pole
2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.