Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

195397
EP22NZM1K-OG

EP22NZM1K-OG. Circuit breaker mounting unit, EP, WxH=250x300mm, 1x NZM1, 3/4p

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
195397
EAN
9010238092693
Product Length/Depth
62 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
160 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Switch disconnector
Power circuit breaker
Functions
Additional equipment
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.