Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196188
XLABF20

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 20x10mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196188
EAN
9008790953491
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
72.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
950 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.