Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

196189
XLABF30

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 30x10mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196189
EAN
9008790953507
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
92.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.12 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Current rating - max
1285 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.